IUH-HH50-FR2-10 RFID Read/Write Device

RFID read/write device for handheld, UHF, Australia

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Suitable for all IUC read/write tags according to EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robust design, suitable for indoor and outdoor use
  • Interchangeable module for IC-HH5x handheld
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van IUH-HH50-FR2-10

Operating frequency920 MHz … 926 MHz: Australia
Transmission licenses for other countries on request
Emitted power9 ... 380 mW EIRP adjustable
Supplyvia handheld reader
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP54
Material
HousingPlastic ABS/PC
Massapprox. 58 g
Dimensions
Height27 mm
Width85 mm
Length52 mm
Algemene opmerkingen