OMH-R202-02 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-R202-02

MaterialAluminum
Metal sheet (steel), zinc-plated
Screwed connectionScrews for assembly included
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height32.5 mm
Width35 mm
Length62 mm
NoteInfinitely adjustable on all axes
SeriesR202
Algemene opmerkingen