Selecteer uw land
V318S-GM-BK5M-PUR-U2S Connection Cable With Plug
Connection cable with plug single-ended, M8 straight A-coded, 8-pin, PUR cable black, shielded
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Degree of protection IP65 / IP67
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR