Selecteer uw land
OGR4000-R305-2EP-IO-0,3M-V1 Retroreflective Area Sensor
Retroreflective area sensor, red light, max. detection range 4 m, light field height 60 mm, IO-Link interface, 2 push-pull outputs, fixed cable with M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Retroreflective area sensor with five light beams in a standard photoelectric sensor enclosure
- Bright, highly visible transmitter beams guarantee convenient alignment of the sensor
- Reliable detection of all surfaces irrespective of the object texture
- Reliable small part detection for very flat objects with an irregular shape
- Constant object detection from 2 mm within the entire detection area
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR