Selecteer uw land
EJB4A.D.PS.DIS.063.3PN.2NO Switch Disconnector
Switch disconnector, aluminum enclosure, 4-pole, 63 A, with type of protection Ex d IIB
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Switch disconnector, 2 position with left OFF - 4x NO
- Labeling '0 - I'
- Auxiliary contacts - 2x NO
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Aluminum enclosure
- Ex d and Ex tb certified
- Padlockable switch
- Degree of protection IP66
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE