Selecteer uw land
VBA-2E1A-CB-N/E2-S ASi PCB Module
AS-Interface printed circuit-board module for integrating custom electronics
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Communication monitoring
- Inputs according to NAMUR in acc. with EN 60947-5-6
- Power supply of inputs and the output from AS-Interface
- Function display for bus and inputs
- Lead breakage and short-circuit monitoring of the output
- Connection via screw terminals
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR