MH-F64-02 Mounting Plate

Mounting base for F64 series

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Simple and fast mounting
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van MH-F64-02

Materialstainless steel AISI 304L
Mass31 g
Dimensions
Height32.5 mm
Width40 mm
Depth42 mm
Mounting2 screws M3 x 8
Packing unit1 item(s)
Algemene opmerkingen