Selecteer uw land
SMART-EX03-DZ2* SmartphoneSmart-Ex® 03
Smartphone Smart-Ex 03, Android, for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Global certificates - a common hardware platform
- Android™ 15 operating system
- Wireless connections such as 5G NR, WWAN, Wi-Fi and Bluetooth®
- Android™ Enterprise Recommended verified device
- GPS
- NFC technology for wireless applications
- Programmable hardware buttons
- Special buttons for lone worker protection (LWP) applications
- PTCRB and GCF certified
- Dual SIM (eSIM + nano-SIM)
- Google ARCore ready
- Optional with a service contract
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE