ADAPTER-RJ45-DE9 Adapter Cable

Adapter cable with RJ45 to D-sub 9 connector

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Adapter cable RJ45 to DE9 D-SUB
  • For VisuNet FLX and BTC22/BTC24
  • Length: 19.5 cm
Product Compliance: USA - UR
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van ADAPTER-RJ45-DE9

ConnectionMale DB-9 to male RJ45
Cablestraight
Cable length195 mm
Algemene opmerkingen