ACC-PACK-SL*20/GS130/PL Measuring Rope

Measuring rope 20.5 m for cable-pull with housing diameter 130 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • For design 130 mm
  • For PL version
  • Replacement measuring rope 20 m
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van ACC-PACK-SL*20/GS130/PL

TypeMeasuring rope
Measuring length20 m
Construction type130 mm
LengthL20.5 m
Rope diameter1.35 mm
Material
RopeStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass200 g
Algemene opmerkingen