Selecteer uw land
ICRPC-8P PCIe Multiport Serial CardRocketPort® EXPRESS
PCIe 8-port serial card
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- Device drivers (Windows and Linux)
- Communications speeds 300 bps to 460 Kbps
- Low-profile or standard-height compatible
- x1, x2, x4, x8, x12 or x16 lane PCIe connectivity
- Low-latency communication supporting the widest variety of applications
- Requires breakout box, see "Related products"
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR