LAD 3 / LED Cable Junction Box

Junction box

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • power-on indictor LED
  • Degree of protection IP65
  • strain relief for spiral cable
  • transparent cover
  • suitable for roller shutters

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van LAD 3 / LED

MarkingCE
Degree of protectionIP65
Connectionscrew terminals , lead cross section 2 x 1 mm2
Material
HousingPA 6 GF30
black or light gray
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height35 mm
Width86 mm
Depth13 mm
Algemene opmerkingen