LAD 4G / Modul 1 Cable Junction Box

Junction box

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • large terminal compartment
  • high degree of protection (IP66)
  • impact-resistant plastic
  • closed cover
  • pre-formed cable glands

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van LAD 4G / Modul 1

MarkingCE
Degree of protectionIP66
Connectionspring terminal, 5-pin, white Cable cross section 2.5 mm2
Material
HousingABS, UL94 HB
light gray

Massapprox. 180 g
Dimensions
Height62 mm
Width158 mm
Depth43 mm
Algemene opmerkingen