Selecteer uw land
CCN5-F46A-E1 Capacitive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 5 mm non-flush
- 3-wire DC
- Flat housing
- Chemically resistant PVDF housing
- Mounting slots for cable ties
- Degree of protection IP68
- Thru-holes for screw mounting
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV