R100/100 Reflector

Reflector, round, diameter 82 mm, central mounting hole

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Reflector suitable for polarization filter light barriers
  • Mounting holes for simple installation
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van R100/100

Effective detection rangeapprox. 15 m
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height100 mm
Width100 mm
Depth8.6 mm
Mountingmounting hole
Number of mounting holes4
Algemene opmerkingen