OMH-R202-05 Mounting Aid

Mounting aid for sensors and reflectors for mounting on round rod d=12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Mounting plate and round rod can each be mounted using a separate screw
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.17,85 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-R202-05

MaterialAluminum
Metal sheet (steel), zinc-plated
Screwed connectionScrews for assembly included
Massapprox. 80 g
Dimensions
Height31.8 mm
Width51 mm
Length61 mm
Tightening torque3 Nm
NoteInfinitely adjustable on all axes
SeriesR201 , R202
Reflector seriesVR10 reflector , H50 reflector , H60 reflector
Algemene opmerkingen