LAD 2 Cable Junction Box

Junction box

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Compact design
  • Degree of protection IP65
  • impact-resistant plastic
  • MODULE 2 and 3 PCB can be installed
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van LAD 2

MarkingCE
Degree of protectionIP65
Connectionscrew terminals , lead cross section 2 x 1 mm2
Material
HousingPA 6 GF30
black or light gray
Massapprox. 100 g
Dimensions
Height52 mm
Width123 mm
Depth45 mm
Algemene opmerkingen