Selecteer uw land
OMR50M-R1000-B17-2V1DV1 Distance Sensor
Distance sensor for positioning tasks accurate to the millimeter, PRT, measuring range up to 50 m, PROFINET, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- PROFINET interface with integrated switch
- Maximum measurement accuracy
- Red laser as the light emitter
- Display and keypad for parameter settings
- Compact and space-saving design
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR