Selecteer uw land
ICA-AI-I/U-IO-V1 IO-Link Converter
IO-Link converter with analog input (current/voltage)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- IO-Link interface
- IP67
- Analog input can be parameterized (current/voltage)
- Current input can be parameterized as 0 … 20 mA/4 … 20 mA
- Voltage input can be parameterized as -10 … 10 V/0 … 10 V
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR