OMH-R202-04 Mounting Aid

Mounting aid for sensors and reflectors for mounting on round rod d=12 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Mounting plate and round rod can be mounted using a screw
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-R202-04

Materialmetal / Zinc die cast
Screwed connectionScrews for assembly included
Massapprox. 110 g
Dimensions
Height32.8 mm
Width51 mm
Length61 mm
Tightening torque6 Nm (max.)
NoteInfinitely adjustable on all axes
SeriesR201 , R202
Reflector seriesVR10 reflector , H50 reflector , H60 reflector
Algemene opmerkingen