OMH-R202-03-Quick-Clamp Mounting Aid

Mounting aid for sensors for mounting on round rod d=12 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Easy operation due to terminal technology
  • Sensor mounting via terminal connection
  • Round rod mounting via screw connection
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-R202-03-Quick-Clamp

Materialmetal / Zinc die cast
Screwed connectionScrews for assembly included
Massapprox. 135 g
Tightening torque6 Nm (max.)
NoteInfinitely adjustable on all axes
SeriesR200 , R201 , R202
Algemene opmerkingen