Selecteer uw land
ECA10TL-05BNP-B25AZ:OE Cable-Pull Rotary Encoder
Cable-pull rotary encoder with EtherNet/IP interface
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Solid yet lightweight plastic construction
- Compact, slim design (the shaft of the mounted rotary encoder is used to provide the function of the drum bearing)
- Coupling-free adaptation
- Wide range of mounting options
- Rust and acid-resistant measuring cable
- Very high level of linearity and repeatability
- EtherNet/IP
- Status LEDs
- Compatible with Rockwell/ Allen Bradley/ Schneider control
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR