Selecteer uw land
GUB3L.I.CP-Y* Wireless Access Point (Ex d)
Wireless Access Point in aluminum alloy enclosure for use in explosion-hazardous areas
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Aluminum alloy
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIC
- Use of industrial Wireless Access Points in hazardous areas
- External antennas for best possible signal dispersion
- Customizable configuration of WI-FI and network devices and cable entries as per specification
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE