Selecteer uw land
V19-G-GN1M-PUR-E2S Connection Cable With Socket
Ethernet bus cable, M12 socket straight, A-coded, 8-pin, PUR cable green, Cat5, pairs shielded and overall shield
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Hard-wearing PUR cable
- Industrial Ethernet
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Shield connected to screw connection
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR