Selecteer uw land
PF-IS-SM-105 Alarm Sounder (Ex i)
Alarm Sounder 105 dB Ex ia IIC
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- ATEX, IECEx and UKEX approval
- For use in Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 and mining applications
- Max. output of 105 dB
- Available with 32 tones and 2 stages
- Recommended for fire, security and process control applications
- Degree of protection: IP 66
- Compliant with EN 54-3
- Diode polarized and end of line resistor compatible
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE