V1S-TR-B24-120R Terminal Resistor

Terminal resistor M12 male straight A-coded 4-pin, for DeviceNet, CANopen

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Suitable for DeviceNet and CANopen
  • UL listed for USA and Canada
  • Pins 2 and 4 bridged
  • Resistor in bridge
  • Specific design protects against loosening and inaccurate installation

Meer weergeven

Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.31,20 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van V1S-TR-B24-120R

Connector 1
Connectionplug
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins4
CodingA-coded
Customizationpin 2 and 4 bridged , resistance 120 Ohm
Operating voltageUBmax. 30 V DC
Operating currentIBmax. 4 A per contact
Degree of protectionEN 60529
Fieldbus standardCANopen , DeviceNet
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE231213
Ambient temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.6 Nm
Loosening protectionavailable
Tool installationstraight knurling and hexagon nut SW = 14 mm
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP68 / IP69
Mass8 g
Plug connector
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyTPU, black
Contact surfacegold plated (Au)
FlammabilityV-2
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.