BF 8 Mounting Flange

Mounting flange, 8 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Retainer for all cylindrical sensors with M8 thread
  • Simple installation and exact setting
  • Large sensing range (max. 4 mm)
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van BF 8

Inside diameter8 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialBase: Crastin/PBT (green)
Upper section: PA (transparent)
Tightening torque, fastening screwsmax. 0.5 Nm
Dimensions
Height13 mm
Width20 mm
Length26 mm
Algemene opmerkingen