CBL-SET-ST 04 Connection Cable With Socket

Connection cable with socket for sensor tester ST 04, PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Suitable for drag chains and abrasion resistant
  • Suitable for robotic applications / torsion resistant
  • Degree of protection IP68 / IP69
  • Free of paint wetting interfering substances
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • UV resistant
  • UL listed for USA and Canada
  • Halogen-free
  • Specific design protects against loosening and inaccurate installation

Meer weergeven

Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.28,99 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van CBL-SET-ST 04

Customizationcore ends sheath stripped , with wire end ferrule
Operating voltageUBM12 max. 250 V AC/DC
M8 4-pin max. 30 V AC/DC
M8 3-pin max. 48 V AC / 60 V DC
Operating currentIBmax. 4 A
Degree of protectionEN 60529
UL approvalAWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Pollution degree3
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 6
Sheath diameter4.3 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
LengthL0.2 m
Drag chain suitability
Drag chain cyclesmin. 5000000
Motion velocitymax. 3.3 m/s
Traverse distancemax. 5 m
Accelerationmax. 5 m/s2
Torsion cyclesmin. 1000000
Torsional stress± 180 °/m
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.