Selecteer uw land
U-P6-B6-V15B Base for read/write station
Base for PROFIBUS DP, plug-in connection
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- PROFIBUS DP acc. to EN 50170
- M12 round connection for supply
- M12 round connection for BUS (B-coded)
- Complete read/write functionality via the PROFIBUS DP
- Transmission of up to 7 double words, 32 bit each, in one cycle
- Connectable bus termination
- Field device with degree of protection IP67
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH