Selecteer uw land
HiCTB08-YC3-RRB-KS-CC-AX16 Termination Board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- System board for Yokogawa CENTUM VP
- For 16-channel AI card AAI141
- For 16-channel AI card AAI143
- For 16-channel AO card AAI543
- For 16-channel AI/AO card AAI841
- For 8 modules
- Recommended module: HiC2422 (AI/AO)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: spring terminals, blue
- Non-hazardous area: Yokogawa system connector, 40-pin
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- PL