HA T05 X2R Hand StrapTab-Ex® Accessory

Rotatable hand strap for Tab-Ex® 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Enables safe working with the tablet in the hazardous area
  • Adjustable Hand strap for left- and right-hands
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van HA T05 X2R

Colorblack
Approved forZone 2 / Division 2
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2
Algemene opmerkingen