Selecteer uw land
HiD-ADP-HiC-AIO Adapter Kit
Adapter kit for HiD termination board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Set consisting of isolated barrier HiC2422 and adapter HiD-ADP-HiC
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus powered)
- Analog input (AI), Analog output (AO)
- Operates as transmitter power supply or current driver
- For HiD Termination Board mounting
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL