Selecteer uw land
HiD-ADP-HiC-DO Adapter Kit
Adapter kit for HiD termination board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Set consisting of isolated barrier HiC2883 and adapter HiD-ADP-HiC
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus or loop powered)
- Output 45 mA at 12 V DC
- Line fault transparency (LFT)
- Test pulse immunity
- For HiD Termination Board mounting
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL