Selecteer uw land
M-LB-2.255.T3.M Protection Module
Protection module for surge protection barrier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Protection module for 1 supply line
- Type 3 acc. to EN 61643-11
- Removable module for surge protection barrier M-LB-2.255.T3.D
- Easy replacement of protection modules wihtout tools
- High discharge capacity
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL