Selecteer uw land
VAA-4E4A-CB-ZE/E2-Y129640 ASi PCB Module
AS-Interface printed circuit-board module for integrating custom electronics
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Integrated communication monitoring function
- Inputs and outputs short-circuit and overload proof
- Connection via Card-Edge plug connector (AMP 145432-2)
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Inputs are galvanically separated from each other
- Detection of output overload
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- Addressing jack
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR