Montageplatte FLT Mounting Plate

Mounting base for FLT-8 sensors

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting plate for the installation of FLT-8 series sensors in suspended ceilings
  • Front panel specially toughened and crack resistant
  • Carrying frame for sensor with adjustable 4-point fixture
  • Precise sensor orientation using additional adjustment screws
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Technische gegevens van Montageplatte FLT

MaterialPlastic ABS
Optical faceClear Plexiglas
Massapprox. 155 g
Dimensions
Width86 mm
Length205 mm
SeriesFLT-8
Algemene opmerkingen