Selecteer uw land
VAA-4E4A-KE2-DK ASi Data Coupler
Control cabinet module, data coupler
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Module for bidirectional data exchange between two AS-Interface circuits
- 2 AS-Interface connections
- 4 inputs/4 outputs per slave (internally connected)
- Housing with removable terminals
- Function display for all outputs
- Communication monitoring
- Addressing via 2 sockets in the front plate
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR