CFP.ZEB.V2.SP Emergency Stop Label

Emergency stop identification label with text, yellow

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Identification label with text
  • Component for Emergency Stop
  • Traffolyte
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van CFP.ZEB.V2.SP

FunctionEmergency stop label, yellow with text
Coloryellow
Mass1 g
Dimensions
External dimension (A)55 mm
External dimension (C)2 mm
Internal dimension (D)40 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Algemene opmerkingen