CFP.ZCT.SP Actuator Flap (Ex e)

Large actuator protective flap with type of protection Ex e

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Protective flap for large actuator heads
  • Ex e certified
  • Stainless Steel
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van CFP.ZCT.SP

FunctionLarge actuator head protective flap
ColorSilver
Degree of protectionIP66
MaterialStainless steel 1.4401 / AISI 316
Mass133 g
Dimensions
External dimension (A)53 mm
External dimension (B)70 mm
External dimension (C)50 mm
Internal dimension (D)40 mm
Internal dimension (E)40 mm
Internal dimension (F)4.2 mm
Tightening torque1.3 ... 1.5 Nm
Mountinguse with base-mounted and cover-mounted contact modules
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Algemene opmerkingen