REF-HEATER120 Reflector

Reflector, rectangular 120 mm x 51 mm, mounting holes, heatable 24 V DC

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-HEATER120

Construction typerectangular
Operating voltageUB24 V DC
Operating currentIB200 mA
Power consumptionP0max. 6 W
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Connection4-pin, M12 x 1 connector
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height27 mm
Width51.5 mm
Length119 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen