DS S03 MDU PTT Docking Station

Mobile desk unit for PTT

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • With external gooseneck microphone, Push-To-Talk button and loudspeaker
  • For Smart-Ex 03 and Smart-Ex 203
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van DS S03 MDU PTT

DescriptionOnly for use in non-hazardous environments
Colorblack
ConnectionUSB-A cable on the back for connection to a USB charger
Mass1010 g
Dimensions
W x H x D180 mm x 180 mm x 220 mm
NotePower supply not included.
Scope of deliveryDocking station
Documentation
SeriesSmart-Ex® 03 , Smart-Ex® 203
Algemene opmerkingen