Selecteer uw land
ML100-54-GN/103/115 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 2 m detection range, green light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, PNP output, fixed cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design
- Easy to use
- Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication
- Full metal thread mounting
- Very bright, highly visible light spot
- Not sensitive to ambient light
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH