Selecteer uw land
VAZ-2T1-FK-G10-F-5M-PUR-V1-G ASi Passive Splitter
G10 junction block, LED status indication, AS-Interface, and auxiliary power to 1x M12 round plug connector
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- One piece housing
- Simple and fast mounting
- Fuses with LED display
- Gold-plated and machined contacts
- Oil and abrasion resistant PUR line appropriate for drag chains
- Immunity to vibration
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Halogen-free
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR