Selecteer uw land
OMR150M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to reflector, IO-Link interface, measuring method PRT, measuring range up to 150 m, red laser light, laser class 1, push-pull output, fixed cable with M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Medium design with versatile mounting options
- Space-saving distance sensors in small standardized design
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- IO-Link interface for service and process data
- Red laser light, laser class 1
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR