Selecteer uw land
TAB-IND15WINAA1A3XX.1 POS Tablet And Kiosk TerminalTab-IND®
Self-service point-of-sale (POS) tablet and kiosk terminal with integrated NFC payment module, 15.6 inches, Android
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Flexible installation with countertop or floor stands using standardized VESA 75/100 mounts or custom furniture/wall integration
- Combines the power of a kiosk with the flexibility of a tablet in a compact design
- Contactless Payment and Checkout Directly on the Screen
- Front facing NFC antenna
- Developed in-house
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE