Selecteer uw land
LAD 4 / 90° Modul 2 Cable Junction Box
Junction box
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- large terminal compartment
- high degree of protection (IP66)
- impact-resistant plastic
- 90° cable outlet
- pre-formed cable glands
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT