CM-08 Mounting Aid

Mounting aid for cylindrical sensors, spring-loaded mount

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Cushioned Mounting Bracket
  • For 8 mm diameter sensors
  • Maximum overtravel 8.89 mm
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van CM-08

Inside diameter8 mm
MaterialSleeves: anodized aluminum
Jam nuts: nickel-plated metal
End cap: fiberglass reinforced nylon
Algemene opmerkingen