Niet langer te koop

LSR 18-3,2-2,0-K1 Glass fiber optic

Glass fiber optic - diffuse with silicon covering

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Chemical-resistant
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van LSR 18-3,2-2,0-K1

Fiber optic lengthl2000 mm
Fiber optic diameterd5.3 mm
Adapter form18
End pieceCylindrical
Bending radiusmin. 20 mm
Fiber bundle diameter3.2 mm
Fiber configurationFvoptical seperated
Opening angle68 °
ApprovalsCE
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Material
Optical faceglass
Sheathingsilicone
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPBT
Extraction force70 N
Device seriesVL18LL
VariKont M
Algemene opmerkingen