BT34-F25-2 Mounting Kit

Op voorraad14,71 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van BT34-F25-2

Shaft diameter≥ 34 mm
Shaft height20 mm and 30 mm
Mounting hole pattern30 x 80 mm
Mass122 g
Dimensions
Height38.5 mm
Diameter40 mm
Algemene opmerkingen