BT34-F25-4 Mounting Kit

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van BT34-F25-4

Shaft diameter≥ 34 mm
Shaft height50 mm
Mounting hole pattern30 x 130 mm
Mass328 g
Dimensions
Height38.5 mm
Diameter40 mm
Algemene opmerkingen